Závitové klince X-EM6H FP8
Nový produkt PremiumPoložka #r2310
Závitový klinec M6 (s 8 mm plastovou podložkou)
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 4 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Pre oceľ s pevnosťou až 450 N/mm²
Použitie
- Závitové spojenia (napr. pre nosníky, uholníkové konzoly) do ocele
- Pri použití do vysokopevnostnej ocele, pre upevnenia s odstupom alebo pri pôsobení vibrácií požiadajte prosím o technickú konzultáciu