Závitové klince X-EM8H FP10
Nový produkt PremiumPoložka #r3717
Závitový klinec (pre podložku 10 mm)
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Akumulátorový systém s jednoduchým použitím - až 10 násobne rýchlejší ako vŕtanie a nižšie vibrácie
- Ťahaný za tepla, vrúbkovaný driek po celej ploche zaisťuje spoľahlivé upevnenie do ocele
Použitie
- Pre závitové spojenia (napr. pre nosníky, uholníkové konzoly) do ocele
- Pre oceľ s pevnosťou až 450 N/mm²
- Pri použití do vysokopevnostnej ocele, pre upevnenia s odstupom alebo pri pôsobení vibrácií požiadajte prosím o technickú konzultáciu
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.