Závitové klince X-EM8H P8
Nový produkt PremiumPoložka #r3719
Závitový klinec z uhlíkovej ocele používaný s prachom poháňanými vsadzovacími strojmi do ocele (8 mm podložka) – použitie len v interiéri
- Základné materiály: Oceľ
- Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 6 mm
- Ochrana proti korózii: Galvanicky pozinkované <20 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Jednoduchšie použiteľný akumulátorový systém – až 10-násobne rýchlejší ako vŕtanie a s nižšími vibráciami
Použitie
- Použitie len v nekorozívnom, interiérovom prostredí
- Závitové spojenia (napr. pre nosníky, uholníkové konzoly) do ocele
- Závitové pripojenie k oceli (napríklad pre konzoly, elektrické skrine)
- Pri použití do vysokopevnostnej ocele, pre upevnenia s odstupom alebo pri pôsobení vibrácií požiadajte prosím o technickú konzultáciu
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.