Nadstavec na predĺženie závitovej tyče X-SEA-R 30 mm M8
Nový produkt PremiumPoložka #r4154754
Predlžovací adaptér pre závitové klince M8 vo vysoko korozívnom prostredí
- Použitie: Upevňovanie roštov
- Pre použitie s (stroje): BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
- Ochrana proti korózii: Ekvivalent nehrdzavejúcej ocele A4 (316)
Zdieľať
Vlastnosti
- Ak sa používa s portfóliom držiakov roštov X-FCM, pokrýva vysoké výšky roštov až do 80 mm
- Nehrdzavejúca oceľ zaisťuje vysokú odolnosť voči korózii
Použitie
- Predlžovací adaptér z nehrdzavejúcej ocele pre závitové klince M8 vo vysoko korozívnom prostredí
- Predĺženie pre upevnenia roštov na pokrytie výšky roštov pri použití s portfóliom držiakov roštov X-FCM
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu X-SEA 30 M8, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Portugalsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 446.4 kB ]