Príslušenstvo pre univerzálnu protipožiarnu manžetu CFS-C EL

  • Kategória vytláčacieho prístroja: Nie je k dispozícii

Zákazníci tiež hľadali plechykoncové plechyhákmanžeta alebo flexibilná manžeta.

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 18 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 47,58 EUR

Technické údaje

Kategória vytláčacieho prístroja
Nie je k dispozícii

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Príslušenstvo pre použitie univerzálnej protipožiarnej manžety CFS-C EL
  • Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele kvôli lepšej ochrane proti korózii

Použitia

  • Upevnenie univerzálnej protipožiarnej manžety CFS-C EL okolo potrubí
  • Jednoduchý uzatvárací mechanizmus pre jednoduchú montáž
  • Krátke háky pre veľkosti až 110 mm a dlhé háky pre veľkosti až 160 mm

Poradenstvo a podpora

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.