CFS-T Sety kotevných platní
Nový produktPoložka #r5468
Sety kotevných platní pre zaistenie káblov v ráme a zvýšenie tlakovej tesnosti
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Rozsah teplôt pri aplikácii: -20 - 50 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Utesnenie proti pôsobeniu statického a dynamického tlaku
- Jednoduchšia montáž modulov a vloženie kompresného klinu
- Kotevné platne sa vyhotovujú z pozinkovanej ocele, nehrdzavejúcej ocele kvality 1.4301 (AISI 304) alebo hliníku
- Fixačné kotevné platne sa vyhotovujú z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele kvality 1.4301 (AISI 304)
Použitie
- Prestupy v prímorskom alebo pobrežnom priemysle
- Prestupy v konštrukciách veterných elektrární
- Používa sa jedna kotevná doska medzi každým radom modulov a tiež pre zaistenie klinu CFS-T WD 120
- Telekomunikácie, data centrá, rozvodne (ropa a plyn), petrochémia, velíny, núdzové energetické systémy, prenosové vedenia
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.