CFS-T Sety kompresných klinov
Nový produktPoložka #r5477
Klin pre rýchle a jednoduché stlačenie modulových výplní a účinné tesnenie v rámoch pre prestupy káblov
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Rozsah teplôt pri aplikácii: -20 - 50 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Treba len utiahnuť jednu skrutku v strede
- Dodáva sa so skrutkou a prítlačnou doskou z galvanicky pozinkovanej alebo nehrdzavejúcej ocele
Použitie
- Utesnenie prestupov pri stavbe lodí a v námorných aplikáciách
- Utesnenie prestupov v konštrukciách veterných elektrární
- Telekomunikácie, datacentrá, spracovanie a distribúcia ropy a plynu, petrochemický priemysel, velíny, zdravotníctvo, núdzové energetické systémy, prenosové veže
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.