CFS-T SS priechodové rámy
Nový produktPoložka #r11456823
Priechodové rámy na montáž modulov protipožiarnej ochrany na utesnenie káblových/potrubných prestupov možno navariť do veľmi namáhaných oceľových stien a palúb
- Priemer kábla - rozsah: 3 - 99 mm
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- K dispozícii v prevedení z ocele s ochrannou vrstvou odolnou voči korózii a z nehrdzavejúcej ocele
- K dispozícii so samostatnými alebo viacnásobnými rámami v rôznych veľkostiach v rámci jednoradového alebo dvojradového rámu
- Súčasť modulárneho, ľahko upraviteľného systému tlakových upchávok na tesnenie prestupov káblov (MCT)
Použitie
- Utesnenie prestupov v prímorských alebo v námorných aplikáciách
- Utesnenie prestupov v konštrukciách veterných elektrární
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.