Rrámy CFS-T SSF
Nový produkt StandardPoložka #r11464074
Rámy na montáž protipožiarnych modulov na utesnenie prestupov káblov alebo potrubí s prírubou na zváranie alebo skrutkovanie do oceľových stien alebo sendvičových panelov
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Rozsah teplôt pri aplikácii: -20 - 50 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- K dispozícii v prevedení z ocele s ochrannou vrstvou odolnou voči korózii (trieda S235 JR) a z nehrdzavejúcej ocele (1.4571/A4 (DIN 17456 alebo AISI 316Ti))
- K dispozícii so samostatným alebo viacnásobnými oknami v ráme v rôznych veľkostiach v rámci jednoradového rámu
- Súčasť modulárneho, ľahko upraviteľného systému tlakových upchávok na tesnenie prestupov káblov (MCT)
Použitie
- Utesnenie prestupov v prímorských alebo v námorných aplikáciách
- Utesnenie prestupov v konštrukciách veterných elektrární