Tesnenia CFS-T RR3
Nový produkt PremiumPoložka #r16555728
Kruhové tesnenie na zaistenie proti vode a ochranu pred požiarom v suterénoch rozvodní
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -20 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Zdieľať
Vlastnosti
- Utesnite nové a existujúce káble – modulárny, delený dizajn sa dá ľahšie namontovať v rámci existujúcich trojitých káblov
- Protipožiarna ochrana a ochrana voči vode – jedno tesnenie zaisťuje požiarnu odolnosť prestupu káblov a extrémne vysokú odolnosť voči vode
- Jednoduchšie špecifikovanie – na tesnenie CFS-T RR3 sa môžete spoľahnúť v prípade väčšiny bežných veľkostí vysokonapäťových káblov až do priemeru 78 mm v trojitom usporiadaní
- Jednoduchšia kontrola – farebne rozlíšené adaptéry prispôsobené konkrétnym priemerom káblov na prvý pohľad signalizujú, že nainštalované tesnenia sú v povolených toleranciách
Použitie
- Utesnenie suterénov GIS rozvodní (plynom izolované vysokonapäťové rozvádzače) proti vode a ohňu
- Dlhotrvajúca odolnosť voči povodniam, ohňu, poškodeniu hlodavcami a vlhkosťou v suterénoch rozvodní
- Utesnenie káblových prestupov vstupujúcich pod úroveň terénu cez základy
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.