Rámy CFS-T SBO
Nový produktPoložka #r1928310
Rámy pre výplňové moduly na utesnenie prestupov káblov a potrubí v betónových stenách a stropoch
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Zdieľať
Vlastnosti
- Demontovateľná vrchná časť so skrutkami na montáž okolo existujúcich káblových vedení
- K dispozícii so samostatnými alebo viacnásobnými rámami v rôznych veľkostiach v rámci jednoradového alebo dvojradového rámu
- K dispozícii ako elektrolyticky pozinkovaná oceľ (kvalita S235 JR)
Použitie
- Prestupy v stenách a stropoch v betóne, murive a ľahkých stenách
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.