Káblové moduly CFS-T EX
Nový produktPoložka #r1960979
Moduly na utesnenie káblov/potrubí v rámoch v potenciálne výbušných prostrediach
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 75 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Zdieľať
Vlastnosti
- Zjednodušená správa skladových zásob – len 7 rôznych modulov potrebných pre pokrytie všetkých káblov s priemermi 3 až 99 mm
- Univerzálne adaptačné moduly pre rýchlejšie a jednoduchšie prispôsobenie sa každému priemeru kábla
- Časovo úsporná montáž vďaka vzájomnému prepojeniu modulov hlavne tam, kde sú káble vedené zvislo cez stropné / podlahové prestupy
- Farebný systém adaptérov zjednodušuje kontrolu a zvyšuje ich spoľahlivosť
- Káblové moduly do veľkosti 40 mm sa dodávajú ako jeden spojený blok a pri individuálnom použití ich možno ľahko oddeliť.
Použitie
- Použitie v potenciálne výbušnom prostredí
- Odvetvia, ktoré upravuje smernica ATEX, akými sú petrochemický a chemický priemysel
- Plošiny na ťažbu ropy a zemného plynu, ktoré nie sú zahrnuté v uznesení Medzinárodnej námornej organizácie