Puzdrá CFS-T SLF
Nový produktPoložka #r1961868
Puzdrá s prírubou na osadenie zátky na utesnenie káblových/potrubných prestupov – na použitie so zátkovými tesneniami CFS-T RR a CFS-T RRS
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Rozsah teplôt pri aplikácii: 50 - -20 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- K dispozícii v prevedení z ocele s ochrannou vrstvou odolnou voči korózii (S235 JR) a z nehrdzavejúcej ocele, trieda 1.4571/A4 (DIN 17456 alebo AISI 316Ti)
Použitie
- Prestupy v lodeniciach a v námorných aplikáciách
- Prestupy v konštrukciách veterných elektrární
- Prestupy v betóne
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.