CFS-T Káblový modul
Nový produktPoložka #r5469
Moduly pre utesnenie káblov/potrubí v ráme pre prípad požiadaviek vysokej vodo/plyno tesnosti a požiarnej odolnosti
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Zdieľať
Vlastnosti
- Zjednodušené spravovanie skladových zásob – len 7 rôznych modulov je potrebných pre pokrytie všetkých káblov s priemermi 3 až 99 mm
- Univerzálne moduly pre rýchlejšie a jednoduchšie prispôsobenie sa každému priemeru kábla
- Časovo úsporná montáž vďaka vzájomnému prepojeniu modulov hlavne tam, kde sú káble vedené zvislo cez stropné prestupy
- Farebný systém zjednodušuje kontrolu a zvyšuje spoľahlivosť
- Káblové moduly (až do rozmeru 40 mm) sú dodávané v spojenom stave a môžu byť ľahko oddelené pre individuálne použitie.
Použitie
- Prestupy v lodnom priemysle a prímorských aplikáciách
- Prestupy v konštrukciách veterných elektrární
- Telekomunikácie, výpočtové strediská, rozvodne (ropa a plyn), petrochémia, velíny, núdzové energetické systémy, prenosové vedenia
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.