CFS-T EMC Káblové moduly
Nový produktPoložka #r5470
Moduly s vlastnosťami ochrany proti elektromagnetickému pôsobeniu na utesnenie káblov/potrubí v tlakových prestupoch
- Rozmery (D x Š x V): 60 x 20 x 20 mm
- Priemer kábla - rozsah: 5 - 12 mm
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Zjednodušená správa skladových zásob – len 7 rôznych modulov je potrebných pre pokrytie všetkých káblov s priemermi 3 až 99 mm
- Univerzálne prisposobiteľné moduly pre rýchlejšie a jednoduchšie prispôsobenie sa každému priemeru kábla
- Farebný systém zjednodušuje kontrolu a zvyšuje ich spoľahlivosť
Použitie
- Prestupy v lodnom priemysle a inštaláciách na mori
- Prestupy v konštrukciách veterných elektrární
- Telekomunikácie, výpočtové strediská, rozvodne (ropa a plyn), petrochémia, velíny, núdzové energetické systémy, prenosové vedenia
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie CFS-T EMC, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 2.6 MB ]