CFS-T RR tesnenia
Nový produktPoložka #r5473
Tesnenie pre výplňové moduly na utesnenie káblov/potrubí v kruhových prestupoch
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Zdieľať
Vlastnosti
- Dodávané v prevedení z pozinkovanej ocele a nehrdzavejúcej ocele
- Praktické a prispôsobiteľné protipožiarne riešenie pre kruhové prestupy káblov
- Výborné vlastnosti tesnenia
Použitie
- Utesnenie prestupov pri stavbe lodí a v námorných aplikáciách
- Utesnenie prestupov v konštrukciách veterných elektrární
- Telekomunikácie, datacentrá, spracovanie a distribúcia ropy a plynu, petrochemický priemysel, velíny, zdravotníctvo, núdzové energetické systémy, prenosové veže
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.