Káblové moduly CFS-T S (STRF)
Nový produktPoložka #r9746723
Moduly na utesnenie káblov v rámoch, ktoré prechádzajú cez rozvodne
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Zdieľať
Vlastnosti
- Zjednodušené spravovanie skladových zásob – len 4 rôzne moduly sú potrebné pre pokrytie všetkých káblov s priemermi 3 až 33 mm
- Časovo úsporná montáž vďaka vzájomnému prepojeniu modulov hlavne tam, kde sú káble vedené zvislo cez rozvodne
- Farebný systém adaptérov zjednodušuje kontrolu a zvyšuje ich spoľahlivosť
Použitie
- Utesnenie káblov v rámoch, ktoré prechádzajú cez rozvodne