CFS-PL
Nový produkt UltimatePoložka #r26207
Protipožiarna zátka
- Základné materiály: Betón, Murivo, Sadrokartóny
- LEED VOC: 4.9 g/l
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: -5 - 40 °C
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali protipožiarna zátka, upchávka, špunt, donut alebo zátka
Vlastnosti
- Jednoduchá montáž, elektrické prístroje nie sú potrebné
- Veľmi jednoduchá údržba a opakované uloženie káblov
- Úsporná montáž, pretože zátka je predbežne stuhnutá a je pripravená k použitiu
- Nátery káblov opatrených protipožiarnym náterom nie sú potrebné
- Ideálne pre dočasné uzatvorenie prázdnych otvorov
Použitie
- Dočasné alebo trvalé utesnenia káblov a káblových zväzkov v stenových a podlahových otvoroch
- Káble a káblové zväzky
- Vedenia a zväzky vedení
- Vhodné pre použitie s PVC púzdrami v aplikáciách so zalievaným betónom
- Optimálne pre miestnosti, na ktoré sú kladené požiadavky na prašnosť a neprítomnosť vlákien, a priestory, v ktorých sa často vymieňa obsluha, napr. serverovne, laboratóriá a nemocnice.
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.