CFS-BL Protipožiarna tvarovka
Nový produkt UltimatePoložka #r41348
Protipožiarne tvarovky pre utesnenie káblových prestupov
- Rozmery (D x Š x V): 200 x 130 x 50 mm
- Základné materiály: Betón, Murivo, Sadrokartónová doska, Sendvičový panel
- LEED VOC: 5.4 g/l
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali protipožiarna tehla, upchávka, tehla, napeňujúci alebo tvarovka
Vlastnosti
- Jednoduchá montáž – elektrické stroje nie sú potrebné
- Jednoduchá údržba a možnosť dodatočného uloženia káblov
- Úsporná montáž – protipožiarne bloky sú dodávané predbežne spojené a pripravené k použitiu
- Bez uvoľnenia vlákien, halogénov a rozpúšťadiel
- Prakticky bezprašné vŕtanie (v závislosti od montážneho postupu)
Použitie
- Dočasné alebo trvalé pasívne protipožiarne utesnenia káblov, káblových zväzkov a káblových lávok v stenových a podlahových otvoroch
- Protipožiarne prestupy pre káble, káblové zväzky a káblové lávky
- Protipožiarne prestupy vedení a zväzkov vedení
- Protipožiarne prestupy pre koaxiálne káble
- Optimálne pre miestnosti, na ktoré sú kladené požiadavky na prašnosť a neprítomnosť vlákien, a priestory, v ktorých sa často vykonáva dodatočná montáž, napr. serverovne, laboratóriá a nemocnice.

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.