CFS-CU Protipožiarny vankúš
Nový produkt UltimatePoložka #r5142
Vopred tvarované protipožiarne vankúše na utesnenie dočasných alebo trvalých protipožiarnych prestupov
- Základné materiály: Sadrokartóny, Betón, Murivo
- LEED VOC: 6.6 g/l
- Dĺžka: 300 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Rýchla a jednoduchá montáž
- Opakovane použiteľné a vďaka tomu úsporné
- Účinné ihneď po montáži
- Pevné a trvácne vyhotovenie z tkaniny
- Nevyžadujú sa špeciálne stroje
Použitie
- Káblové prestupy vo flexibilných stenách od 100 mm a pevných stenách a podlahách od 150 mm
- Dočasné utesnenie otvorov v podlahách a stenách počas výstavby
- Káble, káblové zväzky a PVC potrubia 50 mm
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.