CFS-B Protipožiarna bandáž
Nový produkt UltimatePoložka #r4774
Protipožiarna bandáž, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo nehorľavých potrubí s horľavou izoláciou
- Rozmery (D x Š x V): 10000 x 125 x 2 mm
- Základné materiály: Betón, Murivo, Sadrokartóny
- LEED VOC: N/A g/l
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali páska, upchávka, manžeta, napeňujúci alebo bandáž
Vlastnosti
- Vysoká univerzálnosť – jeden výrobok pre širokú škálu materiálov izolácií, potrubí a priemerov potrubí
- Rýchlejšia a ľahšia montáž – bez hákov, kotiev alebo vŕtania
- Vysoká odolnosť voči plesniam – odskúšané podľa noriem EN ISO 846
- Vysoká pružnosť – dostatočne flexibilný materiál pre použitie na potrubiach malého priemeru
- Vysoko pružný pre optimálnu flexibilitu
Použitie
- Protipožiarne utesnenie okolo izolovaných (horúcich/studených) nehorľavých potrubí
- Potrubné materiály: meď, oceľ a iné kovy s tepelnou vodivosťou nižšou ako meď (napr. liatina, nehrdzavejúca oceľ apod.)
- Rôzne izolačné materiály
- Vhodné pre použitie v otvoroch v betóne, murive a sadrokartónoch
- Majú byť použité okolo izolovaných (horúcich/studených) horľavých a nehorľavých potrubí
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.