CFS-C P Prémiová protipožiarna manžeta
Nový produkt UltimatePoložka #r4831
Dodatočná protipožiarna prémiová manžeta zodpovedajúca ETA, ktorá vytvára protipožiarnu a protidymovú bariéru okolo existujúcich potrubí v rozpätí 50-250 mm
- LEED VOC: 7.6 g/l
- Expanzný pomer (neobmedzené, až do): 1:17
- Expanzívna teplota (pribl.): 210 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Navrhnuté pre zjednodušenie aplikácie protipožiarnych opatrení v mieste prestupu horľavých potrubí cez požiarne steny a podlahy
- Uzatvárací mechanizmus na rýchlejšie a jednoduchšie zatvorenie
- Flexibilné nastavenie upevňovacieho háku – uľahčuje upevnenie protipožiarnej manžety v blízkosti prekážok
- Môže byť demontovaná
- Jednoduchá vizuálna kontrola
Použitie
- Utesnenie horľavých potrubí s priemerom 50 mm až 250 mm v prestupoch cez požiarne steny a podlahy
- Protipožiarna manžeta na PVC a iné plasty – vhodná na PVC, PVC-U, PE, PE-HD, PE-X, PP, ABS, hliníkové kompozity
- Vhodné pre použitie v otvoroch v betóne, pórobetóne a murive
- Môže byť aplikovaná na rôzne výplňové a tesniace materiály
- Vhodné pre potrubia z hliníkového kompozitu
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.