Protipožiarna obdĺžniková káblová manžeta CFS-RCC
Nový produkt UltimatePoložka #r5574369
Riešenie na rekonštrukciu utesnených káblových vedení, žľabov a zmiešaných prestupov bez nutnosti odstránenia existujúcej pôvodnej protipožiarnej ochrany
- Rozmery (D x Š x V): 200 x 200 x 85 mm
- Základné materiály: Betón, Pórobetón, Sadrokartóny, Murivo
- Dĺžka: 200 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Široký rozsah platnosti schválenia – káble, káblové zväzky do 150 mm, žľaby, elektrické vedenia a potrubia (kovové do 114 mm a plastové do 50 mm)
- Riešenie na povrchovú montáž so 100-% vyplnením káblov
- Optimalizované na nepravidelné malé a stredné otvory
- Ideálne na nepravidelné malé a stredné otvory
- Možnosť opakovaného vyhotovenia prestupu pre účely zvýšenia kapacity káblov v budúcnosti
Použitie
- Flexibilné riešenie pre jednotlivé káble, káblové zväzky, káblové žľaby, káblové elektrické vedenia a potrubia v betóne, murive a sadrokartónových konštrukciách
- Na nové aj existujúce priechody v podlahách a stenách
- Mimoriadne vhodné pri projektoch rekonštrukcií
- Použiteľné na utesňovanie starých a poškodených priechodov v požiarnych úsekoch bez nutnosti odstraňovania existujúceho materiálu

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.