CFS-CC Protipožiarna káblová manžeta
Nový produkt UltimatePoložka #r978938
Riešenie pre rekonštrukciu káblových prestupov so 100% výplňou
- Základné materiály: Betón, Pórobetón, Sadrokartóny, Murivo, Drevo
- LEED VOC: 5.4 g/l
- Priemer: 150 mm
Zdieľať
Vlastnosti
- Vhodné pre nové alebo existujúce samostatné káble a káble vo zväzkoch v podlahách a stenách
- Možnosť opakovaného vyhotovenia prestupu pre účely zvýšenia kapacity káblov v budúcnosti
- Vhodné pre otvory max. priemeru 4" alebo 108 mm (s rukávmi alebo bez rukávov)
- Jednoduché a čisté – bez tmelu, bez zasýpania a s nízkym obsahom VOC
- Riešenie problémov – vhodné pre ohýbanie káblov, aplikácií káblov v blízkosti stien a podláh a okrajov (polovičná manžeta)
Použitie
- Samostatné káble a káble vo zväzkoch v podlahách a stenách
- Nové a existujúce káblové vedenia
- Membránové prestupy
- Určité koaxiálne káble, samostatné vedenie a vedenia vo zväzkoch, aplikácie delenej klimatizácie a potrubia pre dymové vedenia
- Ohýbané káble a káble v blízkosti steny/podlahy
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na použitie CFS-CC, Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Sardinsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Malajsky, Nemecky, Arabsky, Thaisky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 572.1 kB ]