Zalievaný prvok požiarnej ochrany CFS-CID
Nový produkt UltimatePoložka #r4883799
Riešenie požiarnej ochrany v jednom kroku pre prestupy potrubí podlahami
- Výška: 250 mm
- Základné materiály: Betón
- LEED VOC: 0 g/l
Zdieľať
Vlastnosti
- Zalievané riešenie požiarnej ochrany – už sa nevyžaduje jadrové vŕtanie do betónu
- Rýchla a úsporná montáž – vyššia produktivita a nižšie pracovné náklady
- Modulárne spojenie umožňuje tesné umiestnenie viacerých prestupov – ušetrí sa viac miesta
- Integrované tesnenie proti prieniku vlhkosti a dymu – nie je nutné ďalšie zasýpanie ani tesnenie škár
- Červená stopa – zjednodušuje kontrolu
Použitie
- Betónové dosky postavené pomocou tradičného debnenia
- Stavba nových budov
- Tesnenie prestupov potrubí horľavými a nehorľavými materiálmi
- Testované s kolenami potrubí na zmenšenie inštalačnej plochy
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.