Protipožiarny tmelový blok CP 617
Nový produkt UltimatePoložka #r4673
Ľahko tvarovateľný protipožiarny tmel navrhnutý na ochranu elektrických zásuvkových krabíc pred požiarom a dymom
- Pribl. objemová hmotnosť: 1600 kg/m³
- Farba: Červená
- Rozsah teplôt pri aplikácii: 0 - 40 °C
Zdieľať
Vlastnosti
- Priľne k sadre, kovu a plastu
- Rýchla a jednoduchšia montáž – nanáša sa rukou a nie sú potrebné nástroje
- Tmelový blok môže byť tvarovaný ručne bez zanechania zvyškov na rukách
- Akusticky testované podľa ASTM E90
- Zostáva ohybné a spracovateľné po dobu životnosti montáže
Použitie
- Schválené pre použitie vo všetkých typoch ľahkých priečkových stien (vrátane drevených stĺpikov)
- Akustické utesnenie a požiarna ochrana elektrických krabíc a vypínačov v sadrokartónu (treba namontovať do vnútornej alebo vonkajšej strany krabice)
- Môže byť použitý pre obchodné a obytné aplikácie
- Utesnenie okolo dvoch elektrických krabíc v jednom stĺpiku na protiľahlých stranách steny (chrbtom k chrbtu)
- Náhrada za potrebu tlmiacich krabíc