CFS-SP WB
Nový produkt UltimatePoložka #r4775
Protipožiarny nástrek na škáry
- Základné materiály: Betón, Murivo, Sadrokartón, Oceľ, Hliník, Sklo
- Rozsah teplôt pri aplikácii: 4 - 40 °C
- Farbiteľnosť: Áno
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali škáry, upchávka, náter, fasáda alebo sprej
Vlastnosti
- Na báze vody, nízka koncentrácia škodlivín, neobsahuje halogény
- Vysoká pružnosť - schopnosť posunu až 50%
- Výborná rozstrekovateľnosť a nízke sadnutie
- Rýchle, účinné utesnenie širokých spojovacích škár so sťaženým prístupom
- Rýchla a jednoduchá montáž pomocou rozprašovača bez obsahu vzduchu pomáha ušetriť čas a peniaze
Použitie
- Utesnenie otvorov a škár stien pri styku dvoch stien alebo stena strop
- Utesnenie obvodových škár medzi konštrukciami stropov a fasádami
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.