CFS-CT Protipožiarny náter
Nový produkt UltimatePoložka #r5452
Systém dosiek s protipožiarnym náterom so širokou škálou schválení pre utesnenie malých až stredných otvorov
- Základné materiály: Sadrokartóny, Betón, Pórobetón, Murivo
- Farba: Biela
- Pribl. doba vytuhnutia: 1 mm/deň
Zdieľať
Vlastnosti
- Testovanie podľa EN pre širokú škálu aplikácií
- Jednovrstvový náter – šetrí pracovné sily v porovnaní s viacvrstvovými nátermi
- Hrúbka suchého povlaku 0,7 mm – až 30% úspora materiálu v porovnaní s viacvrstvovými nátermi
- Pretierateľný aj na drsných povrchoch
- Flexibilný náter schne rýchlo a vytvára pružnú ochrannú vrstvu
Použitie
- Nepravidelné prestupy vo flexibilných stenách a pevných stenách od 100 mm a pevných podlahách od 150 mm
- Káble, káblové zväzky, káblové lávky a káblové vedenia
- Nehorľavé (kovové) potrubia s nehorľavou izoláciou
- Nehorľavé (kovové) potrubia a kompozitné potrubia s horľavou izoláciou v kombinácii s protipožiarnym rukávom CFS-B alebo protipožiarnou manžetou CFS-C P
- Horľavé potrubia v kombinácii s protipožiarnymi manžetami CFC-C P alebo CFS-C alebo protipožiarnou páskou CFS-W
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.