EXO-S Ramenný exoskeleton
Nový produktPoložka #r14012433
Nositeľný stavebný exoskeleton, ktorý pomáha k zníženiu namáhy pliec a šije pri práci nad úrovňou pliec (na obvod bicepsu do 40 cm (16”))
Zdieľať
Vlastnosti
- Bezpečnejšie pracovisko – pomáha znižovať únavu pliec a krku pracovníka pri práci nad hlavou tým, že znižuje fyzickú námahu
- Umožňujú získavanie a udržiavanie najlepších členov pracovných tímov – stavebné exoskeletony prispievajú k ochrane zdravia pracovníkov tým, že znižujú výskyt prípadov pracovnej neschopnosti spôsobovaných fyzicky náročnou prácou
- Praktický, používateľsky prívetivý dizajn - navrhnutý tak, aby čo najviac uľahčil nosenie, nastavovanie a čistenie v podmienkach stavby
- Vhodné na celodenné používanie – poskytuje voľnosť pohybu a váži iba 2,3 kg; EXO-S je jedným z najľahších ramenných exoskeletonov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii
- Prispôsobiteľné prevedenie – umožňuje dopĺňanie opierky krku, ktorá poskytuje dodatočnú úľavu v oblasti krku počas vykonávania tých najnáročnejších prác nad hlavou.
Použitie
- Ideálne pri vykonávaní nepretržitých alebo stále sa opakujúcich úkonov nad hlavou, či už s použitím náradia alebo bez neho
- Montáž sadrokartónu – pripevňovanie profilov k stropom a stenám, páskovanie spojov, zavesenie a skrutkovanie dosiek
- Rôzne spôsoby brúsenia povrchov – dokončovacie práce na stenách/stropoch
- Montáž vykonávaná nad hlavou – potrubia, sprinklery, vzduchotechnické potrubia, káblové žľaby a kanály