Bezpečnostný pás 15lb (6.8kg)
Nový produktPoložka #2261970
Elastický popruh na zavesenie náradia, ktorého cieľom je zaistiť lepšiu ochranu proti pádu náradia pri práci vo výškach
Zdieľať
Vlastnosti
- Zhoda s požiadavkami noriem ANSI – testované v súlade so špeciálnou normou na prevenciu pádu náradia ANSI 121-2018
- Pomáha chrániť náradie – elastický popruh na absorpciu pádu predchádza poškodeniu náradia Hilti v dôsledku energie vyvinutej pri páde
- Samozaisťujúca karabína umožňuje jednoduchšie ovládanie jednou rukou. Je navrhnutá tak, aby sa predišlo náhodnému otvoreniu
- Zreteľné označenie – hmotnostný limit a ďalšie základné informácie sú vyznačené na každom popruhu
- K dispozícii sú dve verzie – môžete si vybrať verziu s dvojitou karabínou na nástroje s hmotnosťou do 6,8 kg alebo popruh s karabínou a slučkou na náradie do 11,4 kg
Použitie
- Ochrana proti pádu kompatibilného elektrického náradia s hmotnosťou do 11,4 kg
- Ochrana proti pádu kompatibilného elektrického náradia s hmotnosťou do 25 libier
- Pomáha predchádzať pracovným úrazom spôsobeným pádom náradia
- Pomáha predchádzať poškodeniu náradia v prípade, že vám spadne