Podporná spojka tyče MQS-AB
Nový produktPoložka #r2288845
Galvanicky pozinkovaná predmontovaná spojka na závitovú tyč s vyššou flexibilitou montáže pre široké spektrum seizmických aplikácií
- Zloženie materiálu: DD11 – DIN EN 10111, S235JR – DIN EN 10025, Pätná doska: S355MC – DIN EN 10149-2, Skrutka: oceľ triedy 8.8, matica: oceľ triedy 8
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Určené na rýchlejšie a ľahšie upevnenie k nosníkovému systému MQ
- Maximálna flexibilita montáže vďaka možnosti nastavenia uhla
- Závitová tyč môže byť ľahko vložená do spojky a zafixovaná utiahnutím matice
- Vysoká únosnosť – navrhnuté na optimálny prenos seizmického zaťaženia
- Možno kotviť priamo do základného materiálu alebo upevniť k seizmickému uholníku MQS-W
Použitie
- Montáže podpier potrubí, káblových žľabov a vzduchotechnických potrubí v seizmicky aktívnych oblastiach
- Seizmická montáž pomocou závitových tyčí na široké spektrum seizmických aplikácií
- Používa sa na seizmické uchytenie potrubí s veľkým priemerom upevnením priamo na prírubu potrubných objímok