Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81
Nový produktPoložka #2094085
Automatický statív
- Max. výška: 1900 mm
- Min. výška: 900 mm
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Set PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085
Vlastnosti
- Plne automatizované vodorovné vyrovnávanie, ovládanie jednou osobou s PR 35
- Úspora času
- Nižšia pravdepodobnosť chýb vďaka nižšej potrebe komunikovať a počítať
- IP 56 a trecia spojka pre dlhú životnosť
Použitie
- Prenášanie výšok( t.j. referenčných nivelačných značiek)
- Kontrola výšok
- Výkop
- Betonáž
Služby
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.