Laserový diaľkomer PD-E
Nový produktPoložka #r587776
Exteriérový laserový merací prístroj s zabudovaným hľadáčikom na meranie vzdialenosti do 200 m
- Rozsah merania: 0 m - 200 m
- Presnosť merania: 1.0 mm
- Meracie funkcie: Jednorazové a nepretržité meranie, Vonkajší režim, Digitálna vodováha
Zákazníci tiež hľadali laserový merač, diaľkomer s ďalekohľadom, laserový merač vzdialeností, exteriérový diaľkomer alebo laserový meter
- Vysoko kvalitný laserový modul umožňuje merania na veľké vzdialenosti aj v najnáročnejších exteriérových podmienkach
- Špeciálne vytvorený exteriérový displej je čitateľný aj v podmienkach intenzívneho slnečného osvetlenia
- Zabudovaný optický zameriavač pre merania vo vonkajšom prostredí
- Pevný a trvácny, aby odolával náročným pracovným podmienkam
- Zabudovaný snímač sklonu 360° a funkcie inteligentného odhadu podporujú merania v náročných situáciách
- Rýchle a bezpečné meranie v ťažko dostupných miestach
- Meranie plôch pre vypracovanie cenových ponúk renovačných prác
- Určenie dĺžky alebo výšky objektov, ktoré nie sú priamo dostupné (diaľkové meranie)
- Meranie veľkých vzdialeností s použitím exteriérového režimu
- Ľahké meranie dĺžok striech s použitím lichobežníkovej funkcie

Oprava do 3 dní
- Po 2 rokoch sú náklady za opravy garantované
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.