PLT 300 DIGITÁLNY VYMERIAVACÍ PRÍSTROJ
Nový produktPoložka #r4728599
Automatizovaný stavebný vymeriavací prístroj urýchli zameriavacie práce na stavbách vďaka digitálnym postupom a BIM
- Presnosť merania vzdialenosti: ±3 mm + 10 ppm
- Prevádzkový dosah – vzdialenosť od diaľkového ovládania (priemer): 2 - 100 m
- IP trieda ochrany: IP 55 (EN 60529)
Zdieľať
Vlastnosti
- Zameriavacie práce a meranie na stavbe jednou osobou – digitálne zameriavacie nástroje znižujú potrebu pracovných síl zapojených do zameriavania na polovicu a zároveň zvyšujú počet zameriavacích bodov vytýčených za deň
- Rýchlejšie začatie práce s prístrojom – automatické umiestnenie a kompenzácia náklonu pre rýchle nastavenie na pracovisku
- Digitalizované stavebné zameriavanie využívajúce zelený laser a tablet – po kliknutí na zameriavací bod, ktorý chcete skontrolovať, ho zameriavací nástroj lokalizuje v realite pomocou motorizovaného ukazovátka na báze zeleného lasera
- Digitálny vymeriavací prístroj pripravený pre BIM – prejdite na digitálne stavebné vymeriavacie prístroje a preneste presnosť a efektivitu BIM do terénu na svoje stavby
- Prístroj využíva platformu batérie Hilti – tento digitálny vymeriavací prístroj poháňajú rovnaké akumulátory ako vaše ďalšie 22V akumulátorové nástroje Hilti (nie je kompatibilný s akumulátormi Nuron)
Použitie
- 2D a 3D vytyčovanie pozícií na stavbe pomocou digitálneho prístroja CAD/BIM
- Zameriavanie debnení, pozícií pre výkopy a upevňovacích bodov MEP na podlahách a stropoch
- Zameriavanie jednoduchých a zložených sklonov
- Zameriavanie a prenášanie kontrolných línií budov
- Meranie skutočného vyhotovenia existujúcich prvkov, vrátane výpočtov plochy a objemu v reálnom čase