Tablet na vytyčovanie PLC 600
Nový produktPoložka #r16416474
- IP trieda ochrany: IP 65 (EN 60529)
- Maximálny prevádzkový čas: 10 h
- Typ akumulátora: Li-Ion
Zdieľať
Vlastnosti
- Určené pre objekty BIM – výkonný procesor a detailná 10" obrazovka na rýchlejšiu prácu so zložitými súbormi a s väčšími počtami bodov
- Zjednodušte si prácu, stavajte rýchlejšie – prejdite od pomalých a prácnych tradičných metód k efektívnemu digitálnemu vytyčovaniu pomocou jednotky PLC 600
- Určené do náročných podmienok – vďaka odolnosti voči prachu/vode zodpovedajúcej triede IP65, displeju čitateľnému za slnečného svetla a celodennej výdrži akumulátora je tento systém rozloženia vhodný na použitie v reálnych podmienkach na staveniskách
- Možnosti pripojenia pomocou technológií Bluetooth®, 4G LTE a WiFi – na spoľahlivejšiu výmenu údajov prakticky z ľubovoľného miesta
- Dostupná používateľská podpora – diaľkové poradenstvo a dômyselné príslušenstvo vám pomôžu plne využiť výhody poskytované pokročilými systémami vytyčovania a zameriavania
Použitie
- Vytyčovanie 2D a 3D bodov a línií priamo z údajov CAD a BIM
- Prenášanie výšok v režime plochej roviny, sklonu v jednej osi alebo sklonu v dvoch osiach
- Meranie existujúcich prvkov a vykonávanie meraní stavieb na dokumentáciu
- Kompatibilita so systémom rozloženia PLT 300 a aj s robotickými totálnymi stanicami POS 150 a POS 180