MQK-H
Nový produktPoložka #r1752232
Konzola so vzperou HDG
- Hrúbka materiálu: Nosník: 6 mm, pätná doska: 8 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- Možnosť kombinácie so štandardným príslušenstvom MQ pre MQK-H/300 a MQK-H/600
- Obrovská flexibilita a ľahké nastavovanie
- Oporná pätná doska - lepšie pripojenie k základnému materiálu a zvýšenie tuhosti
Použitie
- Samostatné využitie na stropoch, stenách, podlahách alebo v kombinácii s nosníkovými systémami
- Pre montáž káblových lávok, vzduchovodov a potrubných podpier a chladiacich alebo vykurovacích jednotiek