MQK-21 D-R konzola
Nový produktPoložka #r4307
Dvojitá konzola z nehrdzavejúcej ocele pre aplikácie so stredným zaťažením
- Hrúbka materiálu: Nosník: 2 mm, pätná doska: 8 mm
- Zloženie materiálu: Nehrdzavejúca oceľ, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Povrchová úprava: So zvýšenou ochranou do exteriéru Outdoor Plus – nehrdzavejúca oceľ
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Navrhnuté pre vyššie zaťaženie v strihu a ľahšiu montáž
- Obdĺžniková kotevná platňa – spevňuje pripojenie k základnému materiálu a zvyšuje tuhosť
- Predznačené rozmery – pre rýchlejšie umiestnenie, montáž a meranie
- Dvojitý nosník, bez drážky
Použitie
- Samostatné použitie na stropoch, stenách a podlahách alebo v kombinácii s podpernými nosníkovými systémami
- Inštalácie v priemyselných oblastiach alebo v prostredí s vysokou kondenzáciou vlhkosti
- Montáž káblových lávok, vzduchotechniky a potrubných podpier
- Odporúčané pre použitie v korozívnom prostredí