MQK-41
Nový produktPoložka #r4322
Konzola
- Hrúbka materiálu: Nosník: 2 mm, pätná doska: 8 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- C profil s ozubenými hranami
- Jednoduchá montáž a vyššie šmykové zaťaženia
- Označenie veľkosti
- Predznačené rozmery uľahčujú umiestnenie, montáž a meranie
- Drážkovaný jednoduchý nosník
Použitie
- Samostatné použitie na stropoch, stenách a podlahách alebo v kombinácii s nosníkovými systémami
- Odporúčané pre montáž v suchých interiéroch
- Montáž káblových lávok, vzduchovodov a potrubných podpier