MQK-41 D konzola
Nový produktPoložka #r4325
Pozinkovaná dvojitá konzola pre aplikácie so stredným zaťažením
- Hrúbka materiálu: Nosník: 2 mm, Pätná doska: 10 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Navrhnuté pre vyššie zaťaženie v strihu a ľahšiu montáž
- Obdĺžniková kotevná platňa – spevňuje pripojenie k základnému materiálu a zvyšuje tuhosť
- Predznačené rozmery – pre rýchlejšie umiestnenie, montáž a meranie
- Dvojitý nosník, bez drážky
Použitie
- Samostatné použitie na stropoch, stenách a podlahách alebo v kombinácii s podpernými nosníkovými systémami
- Odporúčané pre montáž v suchých interiéroch
- Montáž káblových lávok, vzduchotechniky a potrubných podpier