MQK-41-F konzola
Nový produktPoložka #r4328
Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola so 41 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ so štvorcovou opornou doskou pre aplikácie so stredným zaťažením
- Hrúbka materiálu: Nosník: 2 mm, pätná doska: 8 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Navrhnuté pre vyššie zaťaženie v strihu a ľahšiu montáž
- Obdĺžniková kotevná platňa – spevňuje pripojenie k základnému materiálu a zvyšuje tuhosť
- Predznačené rozmery – pre rýchlejšie umiestnenie, montáž a meranie
- Jednoduchý nosník, drážkovaný
Použitie
- Samostatné použitie na stropoch, stenách a podlahách alebo v kombinácii s podpernými nosníkovými systémami
- Montáž vo vetraných fasádach, vlhkých interiéroch a vo vonkajších priestoroch s malým alebo žiadnym vplyvom poveternostných podmienok
- Montáž káblových lávok, vzduchotechniky a potrubných podpier
- Odporúčané na použitie v mierne korozívnom prostredí v exteriéri a interiéri