MQK-21-L
Nový produktPoložka #r5934977
Pozinkovaná konzola s 21 mm širokým samostatným podperným nosníkom MQ pre interiérové aplikácie so stredným zaťažením
- Hrúbka materiálu: 2 mm
- Zloženie materiálu: S250GD – DIN EN 10346
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do interiéru (pozinkovaná)
Zdieľať
Vlastnosti
- C profil so zúbkovanými hranami na celej dĺžke
- K dispozícii v rôznych dĺžkach
- Optimalizovaný montážny otvor – pre flexibilitu polohovania
- Môže byť použitá ako samostatná konzola alebo ako súčasť podpernej konštrukcie
- Môže byť použitá ako samostatná konzola alebo ako súčasť podpernej konštrukcie
Použitie
- Montáž potrubí, vzduchotechniky alebo káblových lávok
- Upevnenie na stenu ľahkých až stredne ťažkých predmetov
- Montáž konzoly v stesnených priestoroch