MQK-H-HDG konzola
Nový produktPoložka #r6003
Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola s dĺžkou 300/550 pre aplikácie s vysokým zaťažením
- Hrúbka materiálu: Nosník: 3 mm, Pätná doska: 4 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
- Povrchová úprava: S ochrannou vrstvou do exteriéru – HDG
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- Možnosť kombinácie so štandardným príslušenstvom MQ
- Navrhnuté pre univerzálne použitie a vyššie zaťaženia
- Obdĺžniková pätná doska pre lepšie pripojenie k základnému materiálu a zvýšenie tuhosti
Použitie
- Samostatné použitie na stropoch alebo stenách
- Montáž káblových lávok, vzduchotechniky, potrubných podpier a chladiacich alebo vykurovacích jednotiek