MQK-41/3 konzola
Nový produktPoložka #r6117
Pozinkovaná konzola so 41 mm vysokým, 3 mm hrubým samostatným podperným nosníkom MQ
- Certifikáty: ETA
- Hrúbka materiálu: Nosník: 3 mm, pätná doska: 8 mm
- Zloženie materiálu: S235JR – DIN EN 10025
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- Profil v tvare písmena „C" s ozubenými hranami – na vysokú ťahovú a strihovú únosnosť
- Orientačné rysky uľahčujú montáž
- Obdĺžniková kotevná platňa – spevňuje pripojenie k základnému materiálu a zvyšuje tuhosť
- Predznačené rozmery – pre rýchlejšie umiestnenie, montáž a meranie
- Jednoduchý nosník, drážkovaný
Použitie
- Samostatné použitie na stropoch, stenách a podlahách alebo v kombinácii s podpernými nosníkovými systémami
- Odporúčané pre montáž v suchých interiéroch
- Montáž káblových lávok, vzduchotechniky a potrubných podpier

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.