MM-B-36
Nový produktPoložka #r6136
Konzola
- Hrúbka materiálu: Nosník: 1.75 mm, Pätná doska: 6 mm
- Zloženie materiálu: Materiálový nosník: S235 JR – DIN EN 10025-2, Materiálová doska: S355 MC – DIN EN 10149-2
- Povrchová úprava: Pozinkované
Zdieľať
Zákazníci tiež hľadali Inštalačná konzola, Nástenná konzola, Výložník alebo Konzola
Vlastnosti
- C profil s ozubenou hranou
- Vystužené oválne otvory pre väčšiu flexibilitu a pevnosť
- Optimalizovaný návrh podľa zaťažení kotiev
- Orientačné rysky uľahčujú montáž
Použitie
- Upevnenie ľahkých až stredne ťažkých potrubných vedení
- Pre upevnenie ventilačných vedení a káblových lávok
- Odporúčané pre použitie v suchých interiéroch