MIC-S120H konzola
Nový produktPoložka #r8793630
Žiarovo zinkovaná (HDG) konzola pre aplikácie pripojenia na oceľ s vysokým zaťažením
- Hmotnosť: 18.45 kg
- Zloženie materiálu: Žiarovo pozinkované podľa normy DIN EN ISO 1461
- Povrchová úprava: HDG: min. 55 µm
Zdieľať
Vlastnosti
- Nízka hmotnosť pre ľahšiu montáž – zdvíhacie zariadenie nie je potrebné
- Navrhnuté tak, aby zabezpečovala mimoriadne vysoký ohybový moment
- Navrhnuté pre rýchlu montáž jednou osobou pre aplikácie s vysokým zaťažením
Použitie
- Časť modulárneho systému pre oporu káblových nosov, potrubí a rôznych pomocných oceľových konštrukcií
- Upevnenie na betónové stropy, steny a podlahy
- Konzolové nosníky alebo iné aplikácie vyžadujúce mimoriadne vysokú únosnosť pri namáhaní momentom
- Navrhnuté pre zabezpečenie mimoriadne vysokej nosnosti
- Vhodné pre použitie s nosníkovou príchytkou MI-SGC M16