Kompaktný pevný bod MFP-CL-I
Nový produktPoložka #r10257036
Pozinkovaný kompaktný pevný bod pre ľahké zaťaženia do 4 kN
- Zloženie materiálu: Oceľ
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Potrubia môžu byť inštalované bližšie k základnému materiálu
- Môžu byť pripevnené s použitím pozdĺžnych alebo priečnych kotevných otvorov
- Ľahšie zostavenie a montáž
- Zvuková izolácia – skontrolovaná podľa DIN 4109
- Ľahšie nastavenie výšky
Použitie
- Môže byť použitý v kombinácii s príchytkami potrubia pevného bodu MFP-PC
- Zadané hodnoty zaťaženia platia len pri použití kotiev Hilti HST a HUS
- Určené na použitie v aplikáciách s obmedzeným priestorom pre montáž