MFP-LD2-I Pevný bod pre ľahké zaťaženia (so zvukovou izoláciou)
Nový produktPoložka #r10257063
Pozinkovaný zdvojený pevný bod, vystužený na oboch stranách, so zvukovou izoláciou v oblastiach použitia s nízkym zaťažením do 8 kN
- Zloženie materiálu: Oceľ
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Nastaviteľný uhol podopretia a otočná kotevná platňa – pomáha vyhnúť sa narazeniu na výstuž
- Potrebný jeden priemer kotvy
- Navrhnuté pre ľahšiu dodatočnú montáž
- Zvuková izolácia – kontrolovaná podľa DIN 4109
- Zvuková izolácia – skontrolovaná podľa DIN 4109
Použitie
- Môže byť použitý v kombinácii s príchytkami potrubia pevného bodu MFP-PC
- Zadané hodnoty zaťaženia platia len pri použití kotiev Hilti HST a HUS
- Používa sa spolu s potrubiami do 500 mm zo základného materiálu
- Používa sa v prípade smeru účinnosti, ktorý je neznámy alebo sa mení