MFP-L2-I Pevný bod pre ľahké zaťaženia (so zvukovou izoláciou)
Nový produktPoložka #r10257119
Pozinkovaný pevný bod, vystužený na oboch stranách, so zvukovou izoláciou v oblastiach použitia s nízkym zaťažením do 4 kN
- Zloženie materiálu: Oceľ
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Ľahšie zostavenie a montáž
- Otočná oporná doska – pomáha vyhnúť sa stretu s výstužou
- Vyžaduje sa jedna veľkosť kotvy
- Zvuková izolácia – kontrolovaná podľa DIN 4109
- Zvuková izolácia – skontrolovaná podľa DIN 4109
Použitie
- Môže byť použitý v kombinácii s príchytkami potrubia pevného bodu MFP-PC
- Zadané hodnoty zaťaženia platia len pri použití kotiev Hilti HST a HUS
- Používa sa spolu s potrubiami do 500 mm zo základného materiálu
- Používa sa v prípade smeru účinnosti, ktorý je neznámy alebo sa mení