Univerzálny pevný bod MFP-ULD pre ľahké zaťaženia
Nový produktPoložka #r10257200
Pozinkovaný univerzálny zdvojený pevný bod, vystužený na jednej strane, v oblastiach použitia s ľahkým zaťažením do 8 kN
- Zloženie materiálu: Oceľ
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
- Podmienky prostredia: Suché podmienky v interiéri (C1) Interiér s dočasnou kondenzáciou (C2)
Zdieľať
Vlastnosti
- Nastaviteľný uhol podopretia a otočná kotevná platňa – pomáha vyhnúť sa narazeniu na výstuž
- Potrebný jeden priemer kotvy
- Ľahšie zostavenie a montáž
- Navrhnuté pre ľahšiu dodatočnú montáž
- Navrhnuté pre ľahšiu dodatočnú montáž
Použitie
- Môže byť použitý v kombinácii s príchytkami potrubia pevného bodu MFP-PC
- Môžu byť použité v kombinácii s potrubnými príchytkami chladiarenských potrubí MFP-KF
- Zadané hodnoty zaťaženia platia len pri použití kotiev Hilti HST a HUS
- Používa sa spolu s potrubiami do 500 mm zo základného materiálu
- Používa sa v prípade, že sila pôsobí len v jednom smere