MFP-PC Potrubné objímky pre pevné body
Nový produkt PremiumPoložka #r10295676
Pozinkovaná potrubná príchytka pevných bodov pre maximálny výkon v aplikáciách s vysokým zaťažením
- Upínací závit – M: M20
- Zloženie materiálu: Oceľ
- Povrchová úprava: S povrchovou úpravou do interiéru – elektricky pozinkované
Zdieľať
Vlastnosti
- Umožňuje rýchlejšiu a jednoduchšiu montáž spolu so súpravami fixných bodov MFP
- Odskúšané a overené zaťaženia s komplexnými technickými údajmi
- Univerzálne – možnosť nainštalovať na spojovacie vedenie alebo priamo na výčnelky potrubných príchytiek
Použitie
- Montáž pevných bodov v kombinácii s rôznymi nastaveniami pevných bodov MFP
- Montáž potrubí vystavovaných teplotným zmenám
- Na použitie s priemermi potrubí 21 – 326 mm

Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.